Пресс фитинги подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью.
Они состоят из " внешной гильзы” (з нержавеющей стали) которую механически деформируется, чтобы обеспечивать герметичности. Механическая деформация гарантирует необратимое соединение и поэтому можно их установить за скрытой установки , согласно действующим нормам. Полимерный "кольцо" разделяет стальную часть от латунной, чтобы избежать явления "гальванической коррозий" и позволяет монтажник контролировать правильное соединения между трубой и фитингом.
Пресс переход на наружную резьбу ISO 7.
Также доступен в покрытой оловом версии [SN]
Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения:
Труба от Ø 14mm до Ø 90 mm.
Наружное соединение от G1/2" (DN15) до G3" (DN80).
Диапазон производства:
Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс переход на внутреннюю резьбу для металлопластиковой трубы
Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутренний для металлопластиковой трубы
Art. 1656 Пресс фитинг угловой / Внутренний фланцевый к стене для металлопластиковой трубы
Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы
Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия