Опубликуйте свои продукты
1662CG_ Угольник пресс фитинг с переходным фланцем для стен из гипсокартона
TIEMME

1662CG_ Угольник пресс фитинг с переходным фланцем для стен из гипсокартона

Угольник пресс фитинги с переходным фланцем для стен из гипсокартона подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого и промышленного сектора.

Они состоят из наружной гильзой из нержавеющей стали, который через испольования специальными инструментом, механически деформируется, чтобы гарантировать необратимых суставов и безупречной герметизации системы. В соответствии с действующими нормативами, этие фитинги могут быть скрыты. Кольцо из полимера отделяет стальную часть от латунной, чтобы избежать явления "гальваническая коррозия" и позволяет установщик проверить правильное соединение между рубой и фитингом.

Пресс фитинг с угловим настенным креплением для стен из гипсокартона с наружной/внутренней резьбой ISO 228

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения:
Труба Ø 16mm
Внутреннее соединение G1/2" (DN15) и наружное G3/4" (DN20)


Диапазон производства:
Art. 1662LG Угловой пресс фитинг с наружной/внутренней резьбой с фланцем для деревянной стены для металлопластиковой трубы
Art. 1664CG-1664CG55 Угловой пресс фитинг с внутренней резьбой с фланцем для стена из гипсокартона для металлопластиковой трубыс с изменяемой межосевое расстояние

Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг/Внутренний для металлопластиковой трубы

Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутреннии для металлопластиковой трубы
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Пресс уголок внутренняя резьба с креплением к стене с 3 отверстиями

Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы

Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия

Cпецификация
  • Art.1662CG
    Угольник пресс фитинг с переходным фланцем для стен из гипсокартона с наружной/внутренней резьбой
    Диапазон производства Ø16mm
    Корпус: Латунь CW617N
    Кольцо: PA
    Гильза: нержавеющая сталь AISI 304 мульти-инструмент (профиль TH,U,H,B,RF)

    Максимальная рабочая температура: 95°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 10 bar
    Резба: внутренняя UNI ISO 228 / Наружная UNI ISO 228 / внутренняя UNI ISO 7 R коническая резьба

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1662CG_Bulkhead-gypsum-plasterboard-wall_Raccordo-pareti-cartongesso
  • Тип продукцииFITTINGS
  • Группа продукцииFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения