Опубликуйте свои продукты
Connecting Coupler
Tradesman Manufacturing

Connecting Coupler

Connecting Couplers are used to connect two sections of In-Slab Duct when a change in direction is not required. They are fast and easy to use, allowing swift and flexible run construction.

Features:

  • Standard duct stops for easy and accurate engagement
  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConnecting-Coupler
  • Тип продукцииHVAC Ductwork System
  • Группа продукцииHVAC Ductwork Connecting Coupler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды