Опубликуйте свои продукты
Elbow Short Way
Tradesman Manufacturing

Elbow Short Way

A non-standard product, the Short Way Elbow is used when a change of direction of an In-Slab Duct run is required from horizontal to vertical.

Features:

  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаElbow-Short-Way
  • Тип продукцииHVAC Ductwork System
  • Группа продукцииHVAC Ductwork Elbow Long
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды