Опубликуйте свои продукты
Grill
Tradesman Manufacturing

Grill

The Slab Grill is a sleek, louvered, low-profile cover that can be used with the Fascia Extension, Wall Discharge, or Soffit Discharge components – ideal for use in either exhaust or intake applications.

Features:

  • 20-gauge aluminum construction
  • 39 square inches of louvred area
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGrill
  • Тип продукцииHVAC Ductwork System
  • Группа продукцииHVAC Ductwork Grill
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды