Опубликуйте свои продукты
Plastic Support Bracket
Tradesman Manufacturing

Plastic Support Bracket

The Plastic Support Bracket is used to elevate and secure the In-Slab Duct assembly above the form work, allowing space below the duct for other construction elements while maintaining structural integrity.

Features:

  • Standard heights of 2-1/8” / 2-3/4” and 2-1/8” / 3-1/4”
  • Generic grey color
  • Break-away tabs to facilitate form stripping
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems

General Submittal Drawing

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPlastic-Support-Bracket
  • Тип продукцииHVAC Ductwork System
  • Группа продукцииHVAC Ductwork Plastic Support Bracket
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды