Опубликуйте свои продукты
Roman Rings UNISPORT J202
Unisport

Roman Rings UNISPORT J202

Beech wood rings with individually adjustable band for each ring. Strong lockable chain fastener with leather coated protective arch. In raised position, the chain is stored in a built-in holder that is included. An easy to use system that allows the rings to be stored in the ceiling space when not in use. In the raised position, the chain is stored in a built-in holder (included). Max. ceiling height varies dependant on product, see below for further information.
Cпецификация
  • One pair of rings / Max 9000 mm ceiling height
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка300315
  • Тип продукцииEquipment
  • Группа продукцииRoman Rings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Описание Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (33)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (45)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)