Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool RENOSOUDAL P0052 FR
URSA by Etex

URSA Mineral wool RENOSOUDAL P0052 FR

The URSA TERRA range is a reinvented mineral wool due to its quality and installation comfort. This new range of mineral wool is softer therefore more pleasant to install, it also offers thermal and acoustic performance insulation and is also against high level fires. The URSA TERRA range is: - pleasant to install - soft to touch and no dust - great insulation - protect the building against heat/cold - extra quality - environmental friendly - easy to get – excellent customer service
Cпецификация
  • URSA Rénosoudal P0052 is a semi-rigid mineral wool panel faced on one side of a natural reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 96, 120 mm, length 1350 mm, width 600 mm with a R value of 3.00, 3.75 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/169, EUCEB and the performance declaration n°33UGW32VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 101 to 160 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFR_MAT_GLW_TER_Renosoudal_32_P0052_101_1
  • Тип продукцииURSA TERRA
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-01-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)96
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)3.03
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Доступно в регионах:

Европа