Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Cпецификация
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Тип продукцииURSA TERRA
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)1.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation