Опубликуйте свои продукты
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаURINAL_FRAMES
  • Тип продукцииMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1140
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)70
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)12
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCКанализационный узел
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures