Опубликуйте свои продукты
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT

    Ceraplus Safe thermostatic sink mixer rim-mounted with tall swivel spout - Chrome 

    Cпецификация
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA5545
    • Тип продукцииCERAPLUS SAFE
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)116
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)625
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Описание Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings