Опубликуйте свои продукты
VersiFleece® RapidLock
Versico Roofing Systems

VersiFleece® RapidLock

About VersiFleece RapidLockThis labor-saving attachment method provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions to achieve performance on par with traditional fully-adhered systems. RapidLock provides up to 80% labor savings compared to traditional adhesives and up to 25% labor savings compared to a traditional VersiFleece system.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversifleece-rapidlock
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииVersiFleece
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки