Опубликуйте свои продукты
VersiFlex™ PVC
Versico Roofing Systems

VersiFlex™ PVC

VersiFlex PVC is specifically designed for long-term performance and is highly resistant to fire and chemicals including acids, bases, restaurant oils and grease. VersiFlex white, tan, and light gray membranes are ENERGY STAR qualified and Cool Roof Rating Council (CRRC) certified. These things combined provide desirable levels of solar reflectance, thermal emissivity, and Solar Reflective Index (SRI).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversiflex-pvc
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииPVC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки