Опубликуйте свои продукты
VersiFlex™ FRS PVC
Versico Roofing Systems

VersiFlex™ FRS PVC

Versico’s VersiFlex FRS PVC is an advanced-formula, heat-weldable PVC membrane used exclusively in fully adhered applications that utilize liquid-applied bonding adhesives. Designed to provide long-term weatherability and performance, thick PVC-based top and bottom plies encapsulate the membrane’s internal fiberglass reinforcement, enhancing dimensional stability. The membrane’s smooth surface facilitates a permanent weld for a consistent, watertight, monolithic roof assembly. 

Features and Benefits: VersiFlex FRS PVC membranes are manufactured to exceed minimum thickness specifications and provide exceptional fire and chemical resistance. A fully formulated monolithic top ply delivers long-term weatherability, while antimicrobial protection throughout the polymer helps increase resistance to mold, mildew, and algae growth. The membrane meets or exceeds the requirements of ASTM D4434 Type II and offers high flexibility with a wide window of weldability, helping simplify installation and create reliable, consistent seams.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversiflex-frs-pvc
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииPVC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки