Опубликуйте свои продукты
VersiWeld® Reinforced TPO
Versico Roofing Systems

VersiWeld® Reinforced TPO

Versico’s VersiWeld TPO reinforced membrane is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin (TPO) sheet designed for new roof construction and re-roofing applications. VersiWeld TPO membranes use advanced polymerization technology that combines the flexibility of ethylene-propylene (EP) rubber with the heat weldability of polypropylene.

Physical properties of the membrane are enhanced by a strong polyester fabric that is encapsulated between the TPO-based top and bottom plies. The combination of the fabric and TPO plies provides high breaking and tearing strength, as well as excellent puncture resistance. The relatively smooth surface of the membrane produces a total surface fusion weld that results in a consistent, watertight, monolithic roof assembly. The membrane is environmentally friendly and safe to install.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversiweld-reinforced-tpo
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииTPO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки