Опубликуйте свои продукты
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Thermostatic Bath/Shower Mixer - V-Box-Exposed Part

    Product code: A4227136

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA4227136
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Thermostatic Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)170
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)2.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017640
    • Название ETIMSanitary showers
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания