Опубликуйте свои продукты
Bath Mixer - (Built-in) - With Hand Shower - Memoria Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - With Hand Shower - Memoria Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - With Hand Shower - Memoria Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath Mixer - (Built-in) - With Hand Shower - Memoria Series - VitrA

    Bath Mixer - (Built-in) - With Hand Shower - Memoria Series - VitrA

    Product code: A42334

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA42334
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания