Опубликуйте свои продукты
Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA
Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Built-in - OriginSeries - VitrA

    Built-In Basin Mixer - Exposed Part - Two Rosette

    Product code: A4258136

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA4258136
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Basin Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)161
    • Ширина (мм)181
    • Глубина (мм)102
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)2.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания