Опубликуйте свои продукты
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    Cпецификация
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииShower Systems - Shower Heads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)220
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)1.148
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания