Опубликуйте свои продукты
Ceiling System
WoodTrac
Архив

Ceiling System

WoodTrac ceiling system by Sauder - Installs over 9/16", 15/16", or 1" suspended ceiling grid making it great for new construction and remodels. Molding snap onto ceiling grid with patented clips and ceiling panels drop in. - Direct Mount Installation method allows for installation over joists, drywall, plaster, textured ceilings, etc. without using a suspended ceiling grid. - Moldings available in 3 different profiles and compatible with all 2'x2' ceiling panels (except tegular). - Wood ceiling panels and moldings available in 5 stock finishes and 20+ special order finishes. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Class A Panel Thickness: 3/8" Class A Panel Weight: 2 lb per sq ft Class C Panel Thickness: 3/16" Class C Panel Weight: 1 lb per sq ft Country: United States Industry Standards: ASTM E84, ASTM E84-11a, NFPA 255 UL 723 UBC 8-1 Material: Laminated Medium Density Fiberboard (MDF) Post Consumer Recycled: 5% Pre Consumer Recycled: 75% Region: North America
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCeiling_System
  • Тип продукцииInterior finishes
  • Группа продукцииWood ceiling system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
  • Код ССКПУ ООН30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Описание Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Номер OmniClass23-15 13 21 15
  • Наименование OmniClassWood Ceiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes