Опубликуйте свои продукты
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button
    Yamaha Corporation

    CTL-BN1 Network button

    Button controller for ADECIA microphones and external devices

    Cпецификация
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCTL-BN1-Network-button
    • Тип продукцииProfessional Audio
    • Группа продукцииControl Hardware
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)28.9
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Код ETIMEC000783
    • Название ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Описание Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Код CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Номер OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Наименование OmniClassDigital Level Controllers