Опубликуйте свои продукты
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Cпецификация
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAllright_coastline
  • Тип продукцииAllright
  • Группа продукцииOutdoor
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2019-10-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)66
  • Ширина (мм)268
  • Глубина (мм)125
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Описание Uniclass 2015Surface luminaires

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка