Опубликуйте свои продукты
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
    ZERO

    City Globe Wall

    Wall fixture IP 65 in painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    Cпецификация
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wall.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2019.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcity-globe-wall
    • Тип продукцииCity Globe
    • Группа продукцииWallmounted
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2020-10-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)689
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)860
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка