Опубликуйте свои продукты
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    Cпецификация
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCity_catenary
    • Тип продукцииCity
    • Группа продукцииCatenary
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)428
    • Ширина (мм)555
    • Глубина (мм)555
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)6.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Описание Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Океания Северная Америка
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)