Опубликуйте свои продукты
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Vitreous china, floor mounted, children’s toilet with siphon jet flushing action, 10-1/2” [267mm] high elongated front rim, with 1-1/2” [38mm] top spud. This bowl is designed to perform to industry standards with as little as 1.28 gallons per flush, engine ered to provide optimal performance.

    Compliance:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Features:

    • 1.28 gpf, 1.6 gpf, or dual-flush toilet
    • 10" children's height
    • Siphon jet flush action with 2-1/8" fully glazed trapway
    • 3-year limited warranty


    Cпецификация
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZ5675-BWL
    • Тип продукцииWall Hung Wash Closet - Toilet
    • Группа продукцииVitreous China
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)10
    • Ширина (дюймы)25
    • Глубина (дюймы)13.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет