Опубликуйте свои продукты
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Zurn Z898 18" wide, pre-sloped trench drainage system with 1/8" per foot slope. #12 gauge type 304 stainless steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate. USA configurable.

  • Saves labor up to 75%-
  • Bolted, gasketed mechanical connections
  • Type 304 stainless steel
  • 1.04% built in slope
Cпецификация
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ898
  • Тип продукцииLinear Trench Drain Systems
  • Группа продукцииFood Processing, Stainless Steel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-09
  • Номер версии1
  • Глубина (дюймы)60
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Номер OmniClass23-39 29 13 19
  • Наименование OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)