Опубликуйте свои продукты
Z1171 Low Profile Grease Interceptor
Zurn

Z1171 Low Profile Grease Interceptor

Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel low type grease interceptor, PDI rated at ____ GPM and ____ Lbs. grease capacity, with internal air relief by-pass, bronze cleanout plug, removable pressure equalizing/flow diffusing inlet baffle, fixed bottom outlet baffle, and visible double wall trap seal. Gasketed non-skid secured cover, complete with center tie down assembly and Z1108 flow control fitting. Regularly furnished with 3 [76] low inlet and outlet.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Grease,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58907.pdf, Z1171, Z-1171, ZS1171,1171,171

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1171
  • Тип продукцииGrease Oil Sediment Separation
  • Группа продукцииGrease Interceptor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-09-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING