Опубликуйте свои продукты
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

The Zurn Z1209 Vertical off-set spihon jet water closet carier with no-hub connections Features & Benefits * Vertical, offset water closet carrier * 300 lb. load capacity
Cпецификация
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1209
  • Тип продукцииCarriers & Fixture Supports
  • Группа продукцииWater Closet & Toilet Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-13
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)24
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets