Опубликуйте свои продукты
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)

12" [305mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome.

Features:

  • 12" [304] diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Additional Models Available

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (Supersedes Z348)

Keywords: Roof Drain Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, combination membrane, flashing clamp, gravel guard, low silhouette PolyDome, Clamping collar, low silhouette cast iron dome

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z121
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPrimary Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-13
  • Номер версии4
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)12
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)22
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains