Опубликуйте свои продукты
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Residential Water Closet Support System. Complete with Dura-Coated cast iron 4" [102mm] Spigot outlet fitting with 4" [102mm] Hub vent connection, support brackets, corrosion resistant ABS coupling, fixture bolts and trim, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Wood stud supported water closet carrier
  • Hub & spigot connection
  • Used on wood studs with 16" centers
Cпецификация
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1282
  • Тип продукцииCarriers & Fixture Supports
  • Группа продукцииWater Closet & Toilet Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-24
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)14.4
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets