Опубликуйте свои продукты
Z1400-SZ Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400-SZ Adjustable Floor Cleanout

FEATURES AND BENEFITS
* Engineered to reduce installation and rework time
* Cover adjustable after final pour
* Light duty top

Additional Models Available

ZS1400-SZ

Cпецификация
  • The Z1400-SZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and square scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1400-sz
  • Тип продукцииPipework Fittings
  • Группа продукцииCleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (30)