Опубликуйте свои продукты
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)

    ZURN Z158 10" [254mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

    Additional Model(s) available

    Z158 | ZN158

    Cпецификация
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z158
    • Тип продукцииRoof Drains
    • Группа продукцииPromenade Deck
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-02-08
    • Номер версии4
    • Ширина (дюймы)10
    • Глубина (дюймы)10
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалBronze
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains