15" [381 mm] Diameter roof drain and overflow drain, Dura-Coated cast iron bodies with combination membrane flashing clamp/gravel guards, double Top-Set® deck plate, and low silhouette PolyDomes.
Features:
15" combination drain
Provides primary and secondary drainage in one assembly
Deck plate allows roof-top installation to variety of roof materials
Keywords: Combination Main Roof, Overflow Drain, zurn overflow roof drain, Low Silhouette Domes, Double Top-Set Deck Plate, low silhouette Poly-Domes, deck plate, Secondary Clamping Collar, Adjustable Extension Assembly
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |