Опубликуйте свои продукты
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

The Zurn Z1851 12” X 12” X 8” [305 x 305 x 203] Deep, 14 gauge, type 304 stainless steel, loose set 12 gage light duty perforated grate, and stainless steel sediment basket.

Features:

  • Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris
  • EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1851
  • Тип продукцииDrains (Wastes)
  • Группа продукцииZ1800 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)12
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)11
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНStainless steel grating
  • Код ССКПУ ООН30103202
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Описание Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Код CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Номер OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Наименование OmniClassFloor Gratings
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste