Опубликуйте свои продукты
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Planting Area Drains are ideally suited for indoor atrium areas, outdoor roof top promenade deck areas, and ground level planting areas where excess water must be drained. Perforated standpipe should be encased in gravel to allow adequate percolation. For other available planting area drains see Z348, Z349 and Z35

Features:

  • Planting area drains are ideally suited for indoor atrium areas, outdoor roof top promenade deck areas, and ground level planting areas where excess water must be drained
  • Dura-Coated cast iron body with combination invertible membrane clamp.
  • Vertically adjustable nickel bronze head with clamp collar
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z350
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииDeck Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-02
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)8.38
  • Глубина (дюймы)8.38
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)22
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains