Опубликуйте свои продукты
Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer
Zurn

Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer

Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and “TYPE N” D.C.C.I. light-duty strainer with deep flanged grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and Dura-Coated, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
  • Type N Dura-Coated cast iron light-duty strainer with deep flanged grate
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z415n
  • Тип продукцииFloor Drains
  • Группа продукцииFinish Floor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-24
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.75
  • Ширина (дюймы)8.5
  • Глубина (дюймы)8.5
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)17
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains