Hegman Half Moon Pull 200mm Pair
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Half Moon Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikehegman-half-moon-pull-200mm-pair
    • Familja e produkteveHardware
    • Grupi i produkteveHegman
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)52
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAsh
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.04
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • IFC classificationDerë
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 PërshkrimGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware