Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm
Hegman Round Pull 60mm

    Hegman Round Pull 60mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Round Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    The Hegman pulls are water-resistant with a polyurethane coating, which provides a protective layer making it harder for water to penetrate into the wood.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikehegman-round-pull-60mm
    • Familja e produkteveHardware
    • Grupi i produkteveHegman
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-03-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)60
    • Thellësia (mm)23
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAsh
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.03
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • IFC classificationDerë
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 PërshkrimGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware