Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm

    Pedra Small Knob 20mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Small Knob brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each knob features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikepedra-small-knob-20mm
    • Familja e produkteveHardware
    • Grupi i produktevePedra
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-09-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)20
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGuri
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Aksesorë
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 PërshkrimGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware