ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    The ACH 27 Panels are made up of a steel outer sheet, rigid foam core polyurethane and inner face with aluminum.

    Specifikim
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeACH27
    • Familja e produkteveSandwich panel
    • Grupi i produkteveWall
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)10
    • Gjerësia (mm)1035
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyurethane
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e jashtme
    • IFC classificationMur
    • Emrin UNSPSCPanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStructural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Rajoni i disponueshëm

    Africa South America North America Europe Asia