FB-5060-TD Fire Rated Uninsulated Access Door, Recessed for Tile Walls
Acudor

FB-5060-TD Fire Rated Uninsulated Access Door, Recessed for Tile Walls

Application

•  Designed for use in tiled walls

•  Used whenever it is necessary to provide access in fire rated walls, when temperature rise is not a factor

Product Features

•  Recessed ½” and is lined with self-furring lath

•  Designed to maintain continuity in a 2-hour fire barrier wall

•  Self closing

•  Self latching

•  Inside latch release

Specifikim
  • FB-5060-TD Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge with reinforced edges, door panel recessed 1/2” and lined with self-furring lath. 

    Mounting Frame: 16 gauge steel 

    Hinge: Continuous exposed piano hinge 

    Fire Rating (Walls): UL — 1-1/2 hour "B" label. ULC — 2 hour "B" label. (optional) Max size 36 x 48 

    Standard Latch: Universal self-latching bolt, operated by a flush key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks. 

    Finish:  Steel: 5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Specifikime teknike
  • Referencë unikefb-5060-td-fire-rated-access-door
  • Familja e produkteveAccess Doors
  • Grupi i produkteveFire Rated
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Qasja e dyerve & paneleve
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika