MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security
Acudor

MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security

Application

  • For use in medium security jails, prisons, psychiatric institutions, etc.
  • Medium duty security access door

Product Features

  • 12 Gauge door and frame
  • A one piece trim flange and continuous concealed hinge
  • Door panel features rounded safety corners
Specifikim
  • MS-7000 Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door / Mounting Fram:  12 gauge door and mounting frame.  Flush to frame with rounded corners and reinforced panel.  One piece outer flange welded to mounting frame

    Hinge: Continuous, concealed

    Standard Latch: Tamper resistant allen head cam latch with security pin

    Optional Latches/Locks: Spanner head cam latch, cylinder lock & key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: Type 304 #4 satin polish.

Specifikime teknike
  • Referencë unikems-7000-security-door
  • Familja e produkteveAccess Doors
  • Grupi i produkteveSecurity Access
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Qasja e dyerve & paneleve
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika