WD-8000 Duct & Specialty Door, Walk Through Door
Acudor

WD-8000 Duct & Specialty Door, Walk Through Door

Application

  • Designed to provide convenient walk through access to duct work interiors and air handling units
  • Low to medium pressure systems and plenums

Product Features

  • Heavy duty construction, along with a continuous hinge and compression handles

Optional Features: Removable Door Panel / Vision Panel / High Pressure Units / Key Operated Handles

Specifikim
  • WD-8000 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  22 gauge galvanized steel, double panel frame is 1 15/16” wide x 1 1/2” deep extruded aluminum with mitred corners

    Hinge:  Continuous steel piano hinge-opens 180o

    Insulation:  Door panel filled with 1” thick fibreglass insulation - 4 R value

    Gasket: 1/8” thick x 1/2” wide closed cell neoprene gasketing between door and frame

    Standard Latch: Dual acting compression handles-operable from both sides. Units 48” high and under to have 2 handles. Units over 48” high to have 3 handles

    Finish:  Mill finish

Specifikime teknike
  • Referencë unikewd-8000-specialty-door
  • Familja e produkteveAccess Doors
  • Grupi i produkteveSpecialty
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Qasja e dyerve & paneleve
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika