Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO

    Desk light APOLLO

    • USB-port and dockingstation
    • Dimmable LED lightning
    • Energy-efficient LED lightning

      Desklight with USB-port for charging electronic accessories. Dimmable LED light with touchcontroll.
    Specifikim
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-light-APOLLO
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveLightning
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)1.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG000028
    • Emri ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps