Desk light COSMO
Desk light COSMO

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Specifikim
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDesk-light-COSMO
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveLightning
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)5.25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG000028
    • Emri ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps