Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Specifikim
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • Familja e produkteveOffice Accessories
    • Grupi i produkteveWhiteboards
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-10-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)1500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorEnamel
    • Materiali dytësorAlumin
    • Weight Net (kg)37.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWhiteboards