Floor light PICASSO
Floor light PICASSO

    Floor light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant floor lamp with a retro touch. Retro-inspired floor lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.


    Specifikim
      • Height:1485 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:GY 6.35
      • Light bulb included:No
      • Weight:8 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFloor-light-PICASSO
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveLightning
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1485
    • Gjerësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG000028
    • Emri ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps