Notice board ELIZA 900x600mm

Notice board ELIZA 900x600mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Specifikim
    • Height:600mm
    • Width:900mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:4kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeNotice-board-ELIZA-900x600mm
  • Familja e produkteveOffice Accessories
  • Grupi i produkteveWhiteboards
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Weight Net (kg)4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWhiteboards
  • OmniClass Number23-19 11 17
  • OmniClass TitleNotice Boards