Original whiteboard DORIS 1500x1200mm

Original whiteboard DORIS 1500x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • EPD

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
Specifikim
    • Height:1200 mm
    • Width:1500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:23 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Specifikime teknike
  • Referencë unikeOriginal-whiteboard-DORIS-1500x1200mm
  • Familja e produkteveOffice Accessories
  • Grupi i produkteveWhiteboards
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1200
  • Gjerësia (mm)1500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEnamel
  • Weight Net (kg)23
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWhiteboards