Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 nga 5 yje4.5(6 vlerësime)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Specifikim
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRefuse-bin-HURLEY
  • Familja e produkteveChanging room
  • Grupi i produkteveWastebins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-12-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)770
  • Gjerësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Weight Net (kg)7.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWaste bins